Seleccione su país
NJ2-D-E02-1.250-V1 Sensor inductivo
Sensor inductivo, cilíndrico
Ventajas clave de un vistazo
- 4 hilos CC
- Resistente a soldadura
- Rango de detección 2 mm
- A prueba de presión hasta 3000 PSI












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NJ2-D-E02-1.250-V1
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP/NPN | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 2 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 30 Hz |
| Histéresis | H | 10 ... 20 % tip. 15 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | si | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V CC |
| Corriente de trabajo | IL | ≤ 200 mA |
| Corriente residual | Ir | ≤ 100 µA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 35 mA |
| Intensidad del campo mag., campos alternos | 250 mT | |
| Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua | 100 mT |
| Presión de trabajo dinámico | 3000 psi |
| LED verde | Power on | |
| LED amarillo | Estado de salida |
| Estándares | EN 60947-5-2 |
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Material | Carcasa: cinc Sonda: Aluminio | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 187 g | |||||||
| Nota | X = 1.250 in (31.8 mm) | |||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.