Seleccione su país
NJ2-D-US-4.562-V93 Sensor inductivo
Sensor inductivo, cilíndrico
Ventajas clave de un vistazo
- 2 hilos AC/DC
- Resistente a soldadura
- Rango de detección 2 mm
- A prueba de presión hasta 3000 PSI









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NJ2-D-US-4.562-V93
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 2 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CA/CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 20 Hz |
| Histéresis | H | 10 ... 20 % tip. 15 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | si | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 7 V |
| Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | max. 3 A | |
| Medición de la corriente de trabajo | Ie | 8 ... 300 mA CA/CC |
| Corriente residual | Ir | ≤ 1,7 mA |
| Intensidad del campo mag., campos alternos | 250 mT | |
| Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua | 100 mT |
| Presión de trabajo dinámico | 3000 psi |
| LED verde | Power on | |
| LED rojo | Estado de salida | |
| LED rojo/verde | Indicador de sobrecargas/cortocircuitos |
| Tensión nominal de trabajo | Ue | 20 ... 250 V CA/CC |
| Estándares | EN 60947-5-2 |
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 250 VCA/CC Corriente de conmutación de salida: 300 mA |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Material | Carcasa: cinc Sonda: Aluminio | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 239 g | |||||||
| Nota | X = 4.562 in (115.9 mm) | |||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.