Seleccione su país
NJ2-F-US-2.062-V93 Sensor inductivo
Sensor inductivo, cilíndrico
Ventajas clave de un vistazo
- Resistente a soldadura
- Rango de detección 2 mm
- Resistencia a presión hasta 1000 psi
- 2 hilos AC/DC









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NJ2-F-US-2.062-V93
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 2 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CA/CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 20 Hz |
| Histéresis | H | 10 ... 20 % tip. 15 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | si | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 7 V |
| Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | max. 3 A | |
| Medición de la corriente de trabajo | Ie | 8 ... 300 mA CA/CC |
| Corriente residual | Ir | < 1,7 mA |
| Intensidad del campo mag., campos alternos | 250 mT | |
| Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua | 100 mT |
| Presión de trabajo dinámico | 1000 psi |
| LED verde | Power on | |
| LED rojo | Estado de salida | |
| LED rojo/verde | Indicador de sobrecargas/cortocircuitos |
| Tensión nominal de trabajo | Ue | 20 ... 250 V CA/CC |
| Estándares | EN 60947-5-2 |
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 250 VCA/CC Corriente de conmutación de salida: 300 mA |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Material | Carcasa: cinc Sonda: Aluminio | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 182 g | |||||||
| Nota | X = 2.062 in (52.4 mm) | |||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.