Seleccione su país
NBN2-F581-100S6-E8-V1 Kit de sensor inductivo
Kit de sensores inductivos para detección de objetos y control de presencia
Ventajas clave de un vistazo
- Indicación luminosa de 3 bandas extremadamente luminoso
- En trama de 45°conector enchufable M12 con tornillo de seguridad imperdible para estabilidad mecánica máxima
- Aplicación en campos de soldaduras continuas y alternas
- Completamente sin halógeno y silicona












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBN2-F581-100S6-E8-V1
| Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 2 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,35 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 25 Hz |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 3 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 100 mA |
| Corriente residual | Ir | ≤ 10 µA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 28 mA |
| Campo continuo magnético | B | 100 mT |
| Campo alterno magnético | B | 100 mT |
| Display de tensión de trabajo | LED verde | |
| Indicación del estado de conmutación | Estado de conmutación "close" = LED rojo Estado de conmutación "open" = LED amarillo |
| MTTFd | 1445 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Hilo del captador de carcasa | (100 ± 5) mm, PUR (sin halógeno) | |||||||
| Material de la carcasa | Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT | |||||||
| Grado de protección | IP65 | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | ≤ 1,8 Nm | |||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.