Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB7-F104M-A2-200MM-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 7 mm enrasado
  • 4 hilos CC
  • Carcasa metálica
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBB7-F104M-A2-200MM-V1

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn7 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 5,6 mm
Factor de reducción rAl 0,30 - 0,45
Factor de reducción rCu 0,25 - 0,45
Factor de reducción r1.43010,60 - 1,00
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf150 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de trabajoIL200 mA
Corriente residualIr≤ 80 µA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED
Conformidad con la normativa
EstándaresIEC / EN 60947-5-2:2004
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector de cables M12 x 1 , 4 polos con Cable PUR 200 mm
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaGD-Zn
Superficie frontalPA 12
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura8 mm
Anchura20 mm
Longitud32 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.