Seleccione su país

Visite el sitio web global

V95-W-2M-PVC Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, 7/8", 5 pines, cable PVC

Ventajas clave de un vistazo

  • Junta roscada autoblocante
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de V95-W-2M-PVC

Nº de polos5
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 17/8"
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 9 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Temperatura ambiente5 ... 90 °C (41 ... 194 °F) Instalación móvil
-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) instalación fija
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP68 (2 horas a 10 bares)
Material
ContactosCuZn, plateado
Superficie de contactoAu
PinzaPoliuretano termoplástico, naranja
CablePVC
ContratuercaPA
Cable
Diámetro del revestimiento∅ 6,8 mm
Radio de flexión>5 x diámetro de cable, instalación fija
>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Colornaranja
Hilos5 x 0,5 mm2
Montaje de escalera16 x 0,2 mm ∅
LongitudL2 m
Masa168 g