Seleccione su país

Visite el sitio web global

NJ15+U1+DW1-1 Monitor de velocidad de giro

Monitor de velocidad de giro inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Control velocidad de rotación
  • 15 mm enrasado
  • Tiempo de arranque de paso = aprox. 30 s
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NJ15+U1+DW1-1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Rango de frecuencias0,1 ... 1 Hz , ajustable
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 12,15 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB15 ... 60 V CC
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente en vacíoI0≤ 25 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED 1: amarillo
Display de amortiguaciónLED 2: amarillo
MTTFd820 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Información para la conexiónSe puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales.
par de apriete 1,2 Nm + 10 %
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Sección transversal del núcleo mínimasin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2
Sección transversal del núcleo máximasin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud118 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.