Seleccione su país
RC10-14-N3-Y187455 Sensor inductivo de anillo
Ventajas clave de un vistazo
- 10 mm diámetro interno
Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:
Ver amplificadores de interruptor








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de RC10-14-N3-Y187455
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR biestable | |
| Diámetro interno | 10 mm | |
| Esfera de medición | 4 mm, 1.4401 | |
| Velocidad de paso | v | ≤ 10 m/s |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||||||||
| Tensión de trabajo | UB | 5 ... 25 V | ||||||||||||
| Histéresis | H | tip. 1 % | ||||||||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |||||||||||||
| Consumo de corriente | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Power ON | ≥ 3 mA con UB = 8 V ≥ 4,2 mA a UB = 10 V | |||||||||||||
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 5 ms | ||||||||||||
| MTTFd | 2130 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | ||||||||
| ||||||||
| Homologación ATEX | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC | ||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m Conector hembra Crimp 60888-3, AMP | ||||||||||
| Sección transversal | 0,14 mm2 | ||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Cable | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 36 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.