Seleccione su país

Visite el sitio web global

OFR-A4 Película reflectante óptica

Folio de reflexión A4 (297 mm x 210 mm)

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OFR-A4

Tiporectangular
Elementos ópticoMicropirámides triples
Temperatura ambiente-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MaterialF6000
Dimensiones297 mm x 210 mm
Altura297 mm
Anchura210 mm
Fijaciónautoadhesivo
AlmacenajeAlmacenamiento en un lugar fresco y seco
Informaciones complementariasLa temperatura ambiente al montar y procesar la película no deber ser inferior a 18 °C.