Seleccione su país

Visite el sitio web global

LCE 04-1,6-1,0 G Fibra óptica de vidrio

guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de PVC

Ventajas clave de un vistazo

  • Rosca M6
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de LCE 04-1,6-1,0 G

Longitud de fibra óptical1000 mm
Diámetro de fibra ópticad2,7 mm
Forma/Tipo adaptador04
Pieza terminalRosca
Radio de flexiónmín. 10 mm
Diámetro del haz de fibras1,8 mm
Salida superficie: 2,5 mm2
Ángulo de aperturaaprox. 68 °
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
Material
Salida de luzVidrio
RevestimientoPVC
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorPVC
Potencia extractoraen la cabeza del sensor a 20°C: 120 N
Series de los aparatosMLV41-LL