Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-VM-Ex1.35.L Controlador de solenoide

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Salida de 15,3 V CC a 17 mA
  • 3 entradas lógicas con lógica AND/OR
  • Puerto de servicio para prueba de funcionamiento del aislador

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-VM-Ex1.35.L

Tipo de señalSalida digital
ConexiónPower Rail o terminales 11+, 12-
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 52 mA
Pérdida de potenciatip. 1,2 W
Consumo de potencia< 1,5 W
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7+, 8+, 9+
Nivel de la señalseñal 1: 15 ... 30 V CC ; Corriente de entrada: aprox. 2,3 mA con 24 V CC
señal 0: 0 ... 5 V CC o entrada abierta
Retardo de respuesta5 ... 30 ms (típico 10 ms)
Lado de conexiónLado de campo
Resistencia internaRimax. 410 Ω
CorrienteIetip. 18 mA
TensiónUetip. 16 V
LimitaciónCorriente IE: ≥17 mA; típ. 18 mA
Tensión UE: ≥15,3 V; típ. 16 V
Tensión en vacíoUsmin. 22,3 V
Conexiónterminales 4+, 6-
Corriente de salida17 mA
Señal de salidaEstos valores son válidos para la tensión calibrada de trabajo 20 ... 30 V CC.
Frecuencia de conmutación15 Hz
Entrada/alimentacióninexistente
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 120 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEPTB 00 ATEX 2132
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC [circuitos en zona 0/1/2]
SalidaEx ia
TensiónUo25,2 V CC
CorrienteIo67,2 mA
AlimentaciónPo423,5 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA/125 V CC sin puente 10-11, 60 V con puente 10-11 (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Entrada
Tensión segura máximaUm60 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.