Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

NBN2-F79-E2-Y188930 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Serie base
  • 2 mm no enrasado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN2-F79-E2-Y188930

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,8 mm
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB5 V -5% +10%
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 800 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr≤ 10 µA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 5 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Temperatura ambiente15 ... 35 °C (59 ... 95 °F)
Tipo de conexióncordónes flexibles PVC , 200 mm , torcido
Disposición de conexionesCarcasa de hembrilla Molex 51021-0300
Molex engarzado 50058-8000
Sección transversal0,08 mm2
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura4,7 mm
Anchura8 mm
Longitud16 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.