Seleccione su país
RLK31-6/31/115 Sensor retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión sin filtro de polarización, carcasa de plástico, rango de detección de 14 m, luz roja, modo oscuro activado, versión de CA/CC, salida de contacto de relé, sin elementos de control, cable fijo
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- JA
- ZH