Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-1000MMx1000MM Película reflectante óptica

Folio reflector sobre placa de metal 1000 mm x 1000 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • adecuado para Sensores de distancias EDM50, EDM120, EDM240 y VDM
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-1000MMx1000MM

Tipocuadrado
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialFolio de reflexión, Placa: Aluminio
Masaaprox. 5,5 kg
Dimensiones
Altura2,4 mm
Anchura1000 mm
Longitud1000 mm
Fijacióntaladrado de fijación
SerieEDM , VDM