Seleccione su país
KCT-6ST-C Unidad de contador de pulsos
Unidad con pantalla digital para uso como totalizador, temporizador o tacómetro
Ventajas clave de un vistazo
- Frecuencia de hasta 20 kHz
- Indicador LED, rojo
- 6 secuencias
- Manejo vía teclado
- Dos entradas de contaje
- Fijación con herradura pinzada para el montaje fácil
- Conexión a través de terminales con tornillos
- Reposición manual o externa
- Sensores PNP y NPN conectables
- Resistencia al choque según
DIN EN 60 068-2-27 - Resistencia a vibración según
DIN EN 60 068-2-6
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR