Seleccione su país
NBB1,5-8GM50-Z3-V3 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 1,5 mm enrasado
- 2 hilos DC












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de NBB1,5-8GM50-Z3-V3
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 1,5 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,21 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 1,35 ... 1,65 mm tip. |
| Factor de reducción rAl | 0,22 | |
| Factor de reducción rCu | 0,16 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,64 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 5 ... 60 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 1200 Hz |
| Histéresis | H | 1 ... 10 % tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 5 V |
| Corriente de trabajo | IL | 2 ... 100 mA |
| Corriente de trabajo mínima | Im | 2 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA tip. |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 1476 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Superficie frontal | LCP | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.