Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-SR2-Ex2.2S Amplificador de interruptor

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • 2 x 2 salidas relé de contacto con lógica AND
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Dirección de la acción reversible
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cCSAus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-SR2-Ex2.2S

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 50 mA
Pérdida de potencia1 W
Consumo de potencia< 1,3 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Valores de mediciónsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA
Relación impulso/pausamin. 20 ms / min. 20 ms
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 7, 8 ; salida II: terminales 8, 9 ; salida III: terminales 10, 11 ; salida IV: terminales 11, 12
Salida I, II, III, IVcanal 1, 2; relé
Cargando contacto50 V AC / 1 A / cos φ > 0.7; 40 V DC / 1 A carga óhmica
Corriente de conmutación mínima1 mA / 24 V DC
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Vida útil108 conmutaciones
Mensaje de error en grupoPower Rail
Frecuencia de conmutación≤ 10 Hz
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 32 Vef , Aislamiento de la función, Tensión de aislamiento de medición 50 Veff
Salida/Salidaaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 32 Vef , Aislamiento de la función, Tensión de aislamiento de medición 50 Veff
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2004
Grado de protecciónIEC 60529:2001
EntradaEN 60947-5-6:2000
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEPTB 00 ATEX 2083
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2]
EntradaEEx ia IIC
TensiónUo10,5 V
CorrienteIo13 mA
AlimentaciónPo34 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA / 125 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida
Cargando contacto50 V AC / 1 A / cos φ > 0.7; 40 V DC / 1 A carga óhmica
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1493 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/Entradainexistente
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-15:2019
Autorización FM
Certificado FMFM19US0207X
Control DiseñoNo. 116-0035
Autorización CSA
Control DiseñoNº 116-0047
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 19.0013X
Marcas de IECExEx ec nC IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.