Seleccione su país
SB3,5-E2-Y112885 Sensor inductivo de ranura
Ventajas clave de un vistazo
- 3,5 mm anchura de la ranura
- Serie base









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de SB3,5-E2-Y112885
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Anchura de la ranura | 3,5 mm | |
| Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 2000 Hz |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 3 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 100 mA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 15 mA |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 2590 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | 65 mm cable PVC con conec. macho DuPont | ||||||||||
| Sección transversal | 0,14 mm2 | ||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.