Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB2-F1-US Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 mm enrasado
  • 2 hilos AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBB2-F1-US

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCA/CC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida2-hilos
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 25 Hz
HistéresisHtíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 7 V
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 2100 mA
Medición de la corriente de trabajoIe4 ... 250 mA CA
4 ... 100 mA CC
Corriente residualIr≤ 1,7 mA
Corriente en vacíoI0≤ 4 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Tensión nominal de trabajoUe20 ... 250 V CA/CC
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable5,2 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos2
Sección transversal0,5 mm2
LongitudL2 m
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónRosca M3 max: 1,1 Nm
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura12 mm
Longitud26 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.