Seleccione su país

Visite el sitio web global

NJ2-F-E02-2.062-V1 Sensor inductivo

Sensor inductivo, cilíndrico

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 hilos CC
  • Resistente a soldadura
  • Rango de detección 2 mm
  • Resistencia a presión hasta 1000 psi
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NJ2-F-E02-2.062-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP/NPN
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 30 Hz
HistéresisH10 ... 20 % tip. 15 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd≤ 2 V CC
Corriente de trabajoIL≤ 200 mA
Corriente residualIr≤ 100 µA
Corriente en vacíoI0
≤ 35 mA
Intensidad del campo mag., campos alternos250 mT
Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua100 mT
Presión de trabajo dinámico1000 psi
LED verdePower on
LED amarilloEstado de salida
EstándaresEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Grado de protecciónIP67
MaterialCarcasa: cinc
Sonda: Aluminio
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa161 g
NotaX = 2.062 in (52.4 mm)

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.