Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H100-2R Reflector

Reflector, rectangular 100 mm x 100 mm, Taladrados de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • dos reflectores en cada unidad de suministro
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H100-2R

Tipocuadrado
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA
Dimensiones
Altura9 mm
Anchura100 mm
Longitud100 mm
Fijacióntaladrado de fijación