Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS2-PS1-C Riel de perfil WCS2

Riel de perfil WCS2, recubierto

Ventajas clave de un vistazo

  • Recubierto de polvo
  • Montaje rápido
  • Consumo de raíles codificados de acero inoxidable y Laminat
  • Gran distancia de apoyo
  • Posibles todas las posiciones de montaje
  • Necesario en el uso de carros guia

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS2-PS1-C

Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LongitudL1000 mm ... 5000 mm
Radio de flexión≥ 1000 mm
MaterialAluminio , recubierto de polvo
Coeficiente de dilatación2,4 x 10-5 /K
Masa1000 g / m
Revestimientorecubierto de polvo , 100 µm