Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB15-30GM50-US-V12 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm enrasado
  • 2 hilos AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBB15-30GM50-US-V12

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCA/CC
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43010,75
Tipo de salida3-hilos
Frecuencia de conmutaciónf30 Hz
HistéresisH3 ... 15 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd≤ 8 V
Medición de la corriente de trabajoIe4 ... 500 mA CA/CC
Corriente residualIr≤ 0,8 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1036 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión nominal de trabajoUe20 ... 250 V CA/CC
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
Rosca1/2"-20 UN
Nº de polos3
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro30 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.