Seleccione su país
RLK28-FC-55-Z/31/116 Sensor retrorreflectante
Sensor retrorreflectante compacto para protección contra incendios
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico compacto de protección contra incendios para dispositivos de seguridad en cortafuegos
- Certificados según VdSinforme de test FSA y mantenimiento de control externo (símboloÜ)
- Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH
Datos técnicos de RLK28-FC-55-Z/31/116
| Distancia útil operativa | 1 ... 3 m | |
| Distancia del reflector | 1 ... 3 m | |
| Distancia útil límite | 3 m | |
| Objeto de referencia | Reflector C110-2 | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 50 mm a una distancia de 3 m | |
| Ángulo de apertura | Emisor 1°, Receptor 2° | |
| Límite de luz extraña | 80000 Lux | |
| Accesorios suministrados | Reflector C110-2 Cubierta de ángulo |
| MTTFd | 600 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde | |
| Indicación de la función | 2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz | |
| Elementos de mando | Regulador del tiempo , Conmutador claro/oscuro |
| Tensión de trabajo | UB | 12 ... 240 V CA/CC |
| Consumo de potencia | P0 | ≤ 3,5 VA |
| Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable Uno de los reguladores H/D funciona sólo si el otro se encuentra en la posición "conmutación oscuro". | |
| Señal de salida | Relé, 1 contacto conmutado | |
| Tensión de conmutación | máx. 250 V CA/CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 2 A | |
| Potencia de conmutación | CC: máx. 50 W CA: máx: 500 VA | |
| Frecuencia de conmutación | f | 25 Hz |
| Tiempo de respuesta | 20 ms | |
| Función del temporizador | GAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programables, rango de ajuste 0,1 ... 10 s |
| Estándares | EN 60947-5-2 insensible al humo hasta 2 dB/m ( EN 54-12 ) |
| Clase de protección | II, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de control conforme con IEC 61140. Atención ! La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado. | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
| Certificados | Certificado de conformidad VdS/DIBt núm. 25022 , número de homologación Z-6.510-2384 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Humedad del aire relativa | 30% ... 85% no condensado ; Anticongelación |
| Grado de protección | IP64 | ||||||||||
| Conexión | Compartamiento de terminales con 8 terminales cargados por resorte, diámetro máximo del hilo 0,5 ... 1,5 mm2, desaislamiento 7,5 ... 8,5 mm, conexión por rosca M16x1,5 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 112 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.