Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9 Cable de adaptador

Adaptador M12 x1 en D-sub, 8 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • sin halógeno
  • Pantalla colocada en contratuerca
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9

Nº de polos8 + blindaje
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2Sub-D
Tensión de trabajoUBmáx. 36 V DC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 1,5 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP20
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoAu
PinzaTPU
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Cablede hilos finos, flexibles
Colornegro
Hilos8 x 0,25 mm2
LongitudL0,5 m
Masa50 g