Seleccione su país
NBN15-18GM60-US-V12 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 15 mm no enrasado
- 2 hilos AC/DC












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de NBN15-18GM60-US-V12
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 15 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CA/CC | |
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Frecuencia de conmutación | f | 30 Hz |
| Histéresis | H | 3 ... 15 % tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 8 V |
| Medición de la corriente de trabajo | Ie | 4 ... 300 mA CA/CC |
| Corriente residual | Ir | ≤ 0,8 mA |
| Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| Tensión nominal de trabajo | Ue | 20 ... 250 V CA/CC |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | latón, niquelado | |||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 59 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.