Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN25-30GM50-UO Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 25 mm no enrasado
  • Tipo cilíndrico
  • 2 hilos AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN25-30GM50-UO

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn25 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCA/CC
Factor de reducción rAl 0,47
Factor de reducción rCu 0,44
Factor de reducción r1.43010,77
Tipo de salida3-hilos
Frecuencia de conmutaciónf30 Hz
HistéresisH3 ... 15 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd≤ 8 V
Medición de la corriente de trabajoIe4 ... 500 mA CA/CC
Corriente residualIr≤ 0,8 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Tensión nominal de trabajoUe20 ... 250 V CA/CC
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable6,2 mm ± 0,6 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,5 mm2
LongitudL2 m
Masa221 g
Dimensiones
Longitud51 mm
Diámetro30 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.