Seleccione su país

Visite el sitio web global

Flush Mounting PIR20 Bastidor de montaje

Bastidor de montaje para montaje empotrado del PIR20

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje sencillo
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de Flush Mounting PIR20

Ajuste del ángulo0 °
MaterialABS, negro
Masaaprox. 11 g
Dimensiones110 mm x 40 mm x 37 mm
Altura40 mm
Anchura110 mm
Profundidad37 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
SeriePIR20