Seleccione su país
NMB2-12GM65-E0-NFE-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Superficie activa acero inoxidable
- Rango de detección 2 mm
- 3 hilos CC
- Objetos no ferromagnéticos












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NMB2-12GM65-E0-NFE-V1
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | NPN | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 2 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Elementos de manejo | Objetos no ferromagnéticos | |
| Factor de reducción rAl | 1 | |
| Factor de reducción rCu | 1,1 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0 | |
| Factor de reducción rSt37 | 0 | |
| Factor de reducción rMs | 0.9 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 15 Hz |
| Histéresis | H | 3 ... 15 tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V CC |
| Corriente de trabajo | IL | ≤ 200 mA Para un rango de temperatura superior a 50 °C, la corriente de funcionamiento admisible IL ≤ 150 mA |
| Consumo de corriente | < 14 mA | |
| Corriente residual | Ir | ≤ 10 µA |
| Indicación de trabajo | LED dual cuádruple Verde:Corriente Amarillo: Salida |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69K - depende del cable de conexión según la especificación del cable | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.