Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

VB34-2500-B7 Explorador de código de barras

Escáner de códigos de barras con interfaz de DeviceNet

Ventajas clave de un vistazo

  • Optimizado para requerimientos de la industria del automovil
  • Sistema de enfoque dinámico
  • Interface "Lonworks" rápido para configuraciones Maestro/Esclavo
  • Display y teclado para ajustes paramétricos
Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Product Compliance: EU - protection class II
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VB34-2500-B7

Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulso0,097 ms
Índice de repetición500 Hz
Energía máx. impulso0,39 µJ
Cuota de escáner600 ... 1200 s-1 , programable
Distancia de lectura500 ... 2500 mm
Resoluciónmax: 0,2 mm ( 8 mils )
Indicación de trabajoLED verde: Power on , LED amarillo: Fase Trigger activa (PHASE ON)
Indicación del flujo de datosLED verde intermitente: se realiza transmisión de datos (TX-DATA)
Elementos de mandoTeclado (3 teclas de membrana) para el ajuste de parámetros en el Display LCD
Indicación de parametrizacióndisplay LC
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP0máx. 20 W
Tipo de Interfazserie , RS-232 y RS-485 hasta 115,2 kBit/s , DeviceNet
Modo de entrada3 entradas digitales y Trigger externo
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA
Caída de tensiónUd0,3 V con corriente de carga ≤ 10 mA
Conformidad con la directivaDirectiva CEM 2004/108/CE
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Aviso de perturbaciónEN 55022
Seguridad eléctricaEN 60950-1:2006
Clase de láserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Temperatura ambiente0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Resistencia a choquesIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impactos en cada eje
Resistencia a la vibraciónIEC 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 horas en cada eje
Grado de protecciónIP64
Conexióninterface (primario, secundario) : Conector macho Sub-D de 26 polos , "Lonworks": Conector hembra Sub-D, 9 polos DeviceNet : conector macho, 5 polos
Material
CarcasaAluminio
Masa1500 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura113 mm
Profundidad110 mm