Seleccione su país
NMB2-12GM85-US-FE-V12 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Superficie activa acero inoxidable
- Rango de detección 2 mm
- 2 hilos AC/DC
- Objetos ferromagnéticos












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NMB2-12GM85-US-FE-V12
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 2 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CA/CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Elementos de manejo | Objetos ferromagnéticos | |
| Factor de reducción rAl | 0 | |
| Factor de reducción rCu | 0 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0.4 - 0.7 | |
| Factor de reducción rSt37 | 1 | |
| Factor de reducción rMs | 0 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Frecuencia de conmutación | f | 30 Hz |
| Histéresis | H | 3 ... 15 tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | si | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 7 V |
| Medición de la corriente de trabajo | Ie | 8 ... 200 mA CA/CC |
| Corriente residual | Ir | ≤ 1,3 mA |
| Aviso de error | Indicador de sobrecargas/cortocircuitos, LED verde/amarillo (parpadea alternativamente) |
| Indicación de trabajo | LED dual Verde:Corriente Amarillo: Salida |
| Tensión nominal de trabajo | Ue | 20 ... 250 V CA/CC |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 250 VCA/CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69K - depende del cable de conexión según la especificación del cable | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.