Seleccione su país

Visite el sitio web global

NDS5-30GM-1M-V1 Transmisor WIS secundario

Sistema transformador, inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Distancia de transmisión de hasta 5 mm
  • Contrucción corta
  • Conexión vía conector enchufable V1 (M12 x 1)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NDS5-30GM-1M-V1

Instalaciónno enrasado
Distancia de transferencia0 ... 5 mm
Tipo de salida2-hilos
MTTFd37485 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
MontajeMontaje atornillado
Zona libreA≥ 3 mm
Distancia a paredes metálicasB≥ ∅ 50 mm
Zona de seguridadW x H≥ 60 mm x 15 mm
Dimensiones
Longitud43 mm
Diámetro30 mm
NotaLa longitud máxima del cable entre el módulo WIS y el transmisor WIS no debe superar los 5 m.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.