Seleccione su país
LFLC Float Switch Combination
Ventajas clave de un vistazo
- Full adjustable float switch combination for up to 5 float switches
- Adjustable switch point position
- Various float switch types possible
- CSM cable for aggressive acids and lyes






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Datos técnicos de LFLC
| Construction type | Float Switch Combination | |
| Series | LFLC |
| Rated voltage | Ur | see datasheets of float switches |
| Contact loading | see datasheets of float switches |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Low voltage | |||||
| |||||
| Degree of protection | IEC 60529:2001 |
| Description | switching element: LFL1: floating up closing, normally open LFL2: microswitch with switching ball, change-over contact LFL3: mercury (Hg) change-over contact |
| Installation conditions | |||||
| |||||
| Process conditions | |||||
| |||||
| Ambient temperature | 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Degree of protection | Float Switch : IP68 terminal box: IP66 |
| Construction type | sleeve design | |
| Dimensions | guide tube: ∅16 mm (0.6 inch), Lmax = 3000 mm (10 feet) | |
| Material | float: PP (Polypropylene) guide tube: PVC process connection: PVC set collars and clamping screw: PVC | |
| Process connection | G2A thread with 5 PG9-cable entries |
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.