Seleccione su país

Visite el sitio web global

GT3,51 50.000/0400 Sensor inductivo de ranura

Ventajas clave de un vistazo

  • 3,5 mm anchura de la ranura
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de GT3,51 50.000/0400

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Anchura de la ranura3,5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)4 ... 6 tip. 6 mm
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB6 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 2000 Hz
HistéresisH0,15 ... 0,6 mm
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material de la carcasaPA 6.6
Grado de protecciónIP67
Masa18 g
Dimensiones
Altura17 mm
Anchura10 mm
Longitud20 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.