Seleccione su país
NMB1,5-8GM23-Z0-C-FE-850MM-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Superficie activa acero inoxidable
- 1,5 mm enrasado
- 2 hilos DC
- Inmune a los campos de soldadura
- Revestimiento de escoria de soldadura
- Objetos ferromagnéticos
Mostrar más












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de NMB1,5-8GM23-Z0-C-FE-850MM-V1
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 1,5 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,215 mm |
| Elementos de manejo | Objetos ferromagnéticos | |
| Factor de reducción rAl | 0 | |
| Factor de reducción rCu | 0 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0.4 - 0.7 | |
| Factor de reducción rSt37 | 1 | |
| Factor de reducción rMs | 0 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 6 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 5 Hz |
| Histéresis | H | 3 ... 15 tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 4,5 V CC a 30 mA |
| Corriente de trabajo | IL | 2 ... 100 mA |
| Corriente de trabajo mínima | Im | 2 mA |
| Corriente residual | Ir | ≤ 0,6 mA |
| Indicación del estado de conmutación | LED, rojo | |
| Intensidad del campo mag., campos alternos | 250 mT | |
| Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua | 250 mT |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Cable fijo con conector | |||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Xylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| Superficie frontal | Xylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||
| Conectores | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Masa | 74 g | |||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.