Seleccione su país

Visite el sitio web global

PTA-12-50 Adaptador de punta de sonda

Adaptador de puntas de sondas

Ventajas clave de un vistazo

  • Para aplicaciones con problemas de espacio
  • Para sensores con diámetro de 12 mm
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PTA-12-50

Materialacero inoxidable
NotaRuta de la sonda
Para activación: 0,13-0,38 mm
Máximo: 1,93 mm
NotaPara obtener los mejores resultados, utilice un sensor de 12 mm con un rango de detección "apantallado" estándar (Sn=2 mm).