Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiALC-HiCTF-SET-114 Portador de etiquetas

Portaetiquetas para placas de terminación HiC

Ventajas clave de un vistazo

  • Para placas de terminación HiC
  • 1 pieza para placa de terminación de 8 posiciones
  • 2 piezas para placa de terminación de 16 posiciones
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiALC-HiCTF-SET-114

Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Masaaprox. 50 g
Dimensiones43,5 x 45 x 114 mm (1,71 x 1,77 x 4,48 pulg.)
Altura43,5 mm
Anchura45 mm
Longitud114 mm
Notatamaño recomendado de la tira de etiquetado: 108 x 28 mm (4,25 x 1,1 pulg.)