Seleccione su país

Visite el sitio web global

KF-CTT-5GN Bloque de terminales

Bloque de terminales para módulos KF, terminal de resorte de 3 pines, con zócalos de prueba, verde

Ventajas clave de un vistazo

  • Terminal tipo muelle de 3 pines con tecnología de conexión por presión
  • Para módulos KF de sistema K
  • Conectores de prueba integrado para la conexión de comunicadores HART
  • Paquete: 5 piezas verdes
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KF-CTT-5GN

Nº de polos3
Sección transversalmáx. 2,5 mm2
Material
Colorverde
Masaaprox. 5 g
Dimensiones15,1 x 15 x 25,1 mm (0,6 x 0,6 x 1 pulg.)
Tipoterminal tipo muelle con conectores de prueba integrados , extraíble
Estructurafila única
Unidad del embalaje5 pieza(s)