Seleccione su país

Visite el sitio web global

NDS20-FP-V1 Transmisor WIS secundario

Sistema transformador, inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión vía conector enchufable V1 (M12 x 1)
  • Construcción compacta
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NDS20-FP-V1

Instalaciónno enrasado
Distancia de transferencia0 ... 20 mm
Conformidad con la directiva
Directiva EMV 89/336/EWGEN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Sección transversal≥ 0,5 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Base de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
MontajeMontaje atornillado
Distancia a paredes metálicasB≥ 150 mm
Zona de seguridadW x H≥ 150 mm x 25 mm
Dimensiones
Altura80 mm
Anchura80 mm
Longitud40 mm
NotaLa longitud máxima del cable entre el módulo WIS y el transmisor WIS no debe superar los 5 m.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.