Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN2-F581-100S16-E8-V1 Kit de sensor inductivo

Kit de sensores inductivos para detección de objetos y control de presencia

Ventajas clave de un vistazo

  • Indicación luminosa de 3 bandas extremadamente luminoso
  • En trama de 45°conector enchufable M12 con tornillo de seguridad imperdible para estabilidad mecánica máxima
  • Aplicación en campos de soldaduras continuas y alternas
  • Completamente sin halógeno y silicona
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBN2-F581-100S16-E8-V1

Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,75
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente en vacíoI0≤ 28 mA
Campo continuo magnéticoB100 mT
Campo alterno magnéticoB100 mT
Supresióntípico 1 s
Display de tensión de trabajoLED verde
Indicación del estado de conmutaciónEstado de conmutación "close" = LED rojo
Estado de conmutación "open" = LED amarillo
MTTFd1445 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento2
Tipo de conexiónConector macho
Hilo del captador de carcasaPUR (sin halógeno); Posición de salida - 1
Material de la carcasaAmplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4
Osciladores; PBT
Grado de protecciónIP65
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 1,8 Nm
Dimensiones
Altura18 mm
Anchura18 mm
Longitud47 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.