Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN15-30GK60-UR-1M Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida relé
  • Rango de detección 15 mm
  • Salida SPDT
  • Modelo de corriente universal
  • Corriente de conmutación de hasta 6 A

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN15-30GK60-UR-1M

Función de conmutacióncontacto conmutado
Tipo de salidaRelé
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,37
Factor de reducción r1.43010,73
Tipo de salidaSalida relé
Vida útilSin carga: Conexiones 2 x 107 Carga completa: 1 x 105 conmutaciones
HistéresisH1 ... 12 % tip. 10 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitono
Medición de la corriente de trabajoIe< 50 mA CA/CC
Indicación del estado de conmutaciónLED, rojo 360°
Tensión nominal de trabajoUe20 ... 132 V CA/CC
Tensión de conmutaciónmax 28 V CC , 250 V CA
Corriente de conmutación6 A , CA/CC, carga resistiva
Potencia de conmutaciónmax 180 W
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable7,6 mm ± 0,25 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colornegro
Número de núcleos5
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL1 m
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro30 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.