Seleccione su país

Visite el sitio web global

KLR-C02-1,25-2,0-K147 Fibra óptica de plástico

Fibra óptica de plástico por reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Medición de nivel
  • Químicamente resistente
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KLR-C02-1,25-2,0-K147

Longitud de fibra óptical2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra ópticad1,25 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalCilíndrico
Radio de flexiónmín. 40 mm
Districión de fibrasFvver dimensiones
Ángulo de apertura67 °
Accesorios suministradosCortador para fibra óptica de vidrio
Temperatura ambiente-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPTFE
NúcleoPlástico
Pieza terminalPTFE
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19