Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH-BT-F05-M6 Kit de montaje

Juego de montaje regulable para válvulas de accionamiento manual tamaño F05 según ISO5211-DIN3337

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje sencillo
  • Según norma
  • Regulable en altura
  • Prolongación de eje ajustable
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MH-BT-F05-M6

Sensores y actuadores adecuadosSensores dobles, serie -F25 con accionador BT32...
Sensores dobles, serie -F31 con accionador BT65A
Sensores dobles, serie -F31K con accionador BT65A
MaterialPuente de montaje y tuerca: Acero inoxidable 1.4301
Empujador y eje: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Placa sensora: Vestamid (PA 12), conductora
Dimensiones
A24,36 mm
B15 mm
C60 mm
D54 mm
Ø D450 mm
Ø D56,5 mm
H60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm , ajustable
L50 mm
M6 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.