Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN4-V3-E0 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 3 hilos CC
  • 4 mm no enrasado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBN4-V3-E0

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsn4 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 3,24 mm
Factor de reducción rAl 0,35
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 500 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd3560 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable3 mm + 0,3 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL130 mm
Masa10 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 0,4 Nm
Dimensiones
Altura10,2 mm
Anchura27,8 mm
Longitud16 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.