Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB1,5-F79-E2-0,5M Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 1,5 mm enrasado
  • 3 hilos CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB1,5-F79-E2-0,5M

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn1,5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,215 mm
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB5 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1200 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr≤ 10 µA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable2,3 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,09 mm2
LongitudL0,5 m
Dimensiones
Altura4,7 mm
Anchura8 mm
Longitud16 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.