Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 0,6 mm enrasado
  • Carcasa en miniatura
  • Cable con conexión enchufable M8
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn0,6 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 0,486 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,29
Factor de reducción r1.43010,76
Factor de reducción rMs 0,46
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1400 Hz
HistéresisHtíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 0,1 mA tip. a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPC
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM8 x 1
Par de apriete≤ 0,4 Nm
Nº de polos3
Cable
Diámetro del cable2,6 mm ± 0,1 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,055 mm2
LongitudL0,3 m
Dimensiones
Longitud22 mm
Diámetro3 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.