Seleccione su país

Visite el sitio web global

SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4568 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor óptico de detección directa con atenuación del fondo para transportadores de acumulación con rodillos
  • Para el montage entre dos rodillos de un camino de rodillos
  • Diferencia blanco/negro mínima
  • Regulación eléctrica de la distancia de detección de manera continua
  • Posible en cascada
  • Retardo a la conexión/desconexión ajustable
  • 3 en 1: sensor óptico, válvula neumática y lógica de control integrada

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4568

Rango de detección40 ... 900 mm
Rango de detección mín.40 ... 340 mm
Rango de detección máx.40 ... 900 mm
Rango de ajuste340 ... 900 mm
Objeto de referenciablanco estándar 200 mm x 200 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 880 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 10 %
Diámetro del haz de luzaprox. 60 mm en rango de detección 900 mm
En cascadaA 20 °C:
máx. 38 Sensores por alimentación
Límite de luz extrañaLuz continua 30000 Lux , Lámpara fluorescente 5000 Lux
MTTFd1100 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado con objeto detectado
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Elementos de mandoAjuste individual del retardo de conexión y desconexión
Tensión de trabajoUB24 V CC -5% / +10%
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 115 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutaciónf100 Hz
Tiempo de respuesta5 ms
Retardo de conexión0 ... 2000 ms
Retardo de desconexión0 ... 2000 ms
Salida neumáticaválvula de 3/2 vías
Tipo de válvulacerrado sin corriente
Presión de trabajo0 ... 7 bar (0 ... 101,5 psi)
MedioAire
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 1000 Hz, 10 g por dirección X, Y y Z
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-15 ... 50 °C (5 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos ; Cable de conexión con Borne, recto M12 x 1 ; Longitud: 1200 mm
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzLente de plástico
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura100 mm
Anchura18 mm
Profundidad46 mm