Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB20-L2-B3B-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 20 mm enrasado
  • Nodo A/B con posibilidad de direccionamiento extendido para hasta 62 nodos
  • N.A./N.C. programable
  • Control del oscilador
  • Retardo de conmutación on/off (desconectable)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBB20-L2-B3B-V1

Función de conmutaciónProgramable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaAS-Interface
Distancia de conmutación de mediciónsn20 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 16,2 mm
Factor de reducción rAl 0,33
Factor de reducción rCu 0,31
Factor de reducción r1.43010,74
Factor de reducción rMs 0,41
Tipo de nodoNodo A/B
Espezificación AS-InterfaceV3.0
Espezificación Gateway necesaria≥ V2.1
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 150 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1000 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Aviso de errorLED, rojo
MTTFd1330 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 31,9 V CC
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP69K
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa130 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud67 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.