Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCN3-F31-B3B-V1-K Sensor inductivo

Indicador de retorno de válvulas y módulo de control p. válvulas

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Nodo A/B con posibilidad de direccionamiento extendido para hasta 62 nodos
  • Dirección de acción programable
  • Grado de protección IP67
  • Control de la comunicación, desconectable
  • Control de rotura de hilo y cortocircuito de válvulas

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NCN3-F31-B3B-V1-K

Función de conmutaciónProgramable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaAS-Interface
Distancia de conmutación de mediciónsn3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,43 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,2
Tipo de nodoNodo A/B
Espezificación AS-InterfaceV3.0
Espezificación Gateway necesaria≥ V2.1
Tensión de trabajoUB26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
Corriente en vacíoI0≤ 35 mA
MTTFd842 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
LED PWRTensión AS-Interface; LED verde
LED INEstado de conmutación (Entrada); LED amarillo
LED OUTLED Dual amarillo/rojo
amarillo: Estado de conmutación
rojo: Rotura del hilo/cortocircuito
Tensión nominal de trabajoUe26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS
Medición de la corriente de trabajoIe100 mA
Conformidad con la normativa
Compatibilidad electromagnéticaEN 50295:1999-10
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 31,9 V CC
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Conexión (del sistema)Conec. macho M12 x 1, 4 polos
Conexión (de la válvula)0,5 m, cable PVC
Sección transversal (de la válvula)0,75 mm2
Carcasa del conectormetal
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 5 Nm
Dimensiones
Altura33,5 mm
Anchura65 mm
Longitud36 mm
NotaTensión de válvula limitada a máx. 26,4 V; Capacidad de válvula máx. 2,5 W

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.