Seleccione su país
NCN3-F31-B3B-V1 Sensor inductivo
Indicador de retorno de válvulas y módulo de control p. válvulas
Ventajas clave de un vistazo
- Montaje directo en mandos estándarizados
- Nodo A/B con posibilidad de direccionamiento extendido para hasta 62 nodos
- Dirección de acción programable
- Grado de protección IP67
- Control de la comunicación, desconectable
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV